ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

1.8V 主要布局注意事项 - ZFG

使用 AM261x LaunchPad EVM (LP-AM261) 探索 AM261x ZFG 器件上的 1.8V 电源网。本地 AM261x 1.8V PLL 电源网的额外滤波是通过铁氧体磁珠 FB3 和相关电容器的 LC 滤波器完成的。这用于创建一个额外的低 IR 压降低通滤波器,该滤波器将衰减 1.8V LDO 模拟输出上存在的任何高频噪声。

  • 需要对所有电源和接地回路过孔扇出使用宽 10mil 的走线。
  • 1.8V 数字和模拟电压由片上 LDO 生成,因此已高度本地化为 BGA 引脚排列。
  • 需要使用紧密耦合的相邻接地回路参考平面,以实现更佳的瞬态性能和 EMI 耦合。
  • 需要使用更小的电源平面或更宽的走线,以实现跨相关 BGA 引脚的更小 IR 压降和更佳瞬态布线。
  • 采用较小封装、较高频率的去耦电容需要直接放置在 BGA 扇出过孔上,并以尽可能小的狗骨配置连接到电源和接地回路过孔。
 AM261x LaunchPad 摘录 – 1.8V 数字电源过孔扇出和平面布线,第 3 层图 14-26 AM261x LaunchPad 摘录 – 1.8V 数字电源过孔扇出和平面布线,第 3 层
 AM261x LaunchPad 摘录 – 第 6 层上的 1.8V 数字电源去耦图 14-27 AM261x LaunchPad 摘录 – 第 6 层上的 1.8V 数字电源去耦
 AM261x LaunchPad 摘录 – 1.8V 模拟电源过孔扇出和平面布线,第 4 层图 14-28 AM261x LaunchPad 摘录 – 1.8V 模拟电源过孔扇出和平面布线,第 4 层
 AM261x LaunchPad 摘录 – 第 6 层上的 1.8V 模拟电源去耦图 14-29 AM261x LaunchPad 摘录 – 第 6 层上的 1.8V 模拟电源去耦

用于 4 层 PCB 的 1.2V 内核数字电源走线方案正在研究中,本文档的日后修订版中可能会包含相关内容。