ZHCACT1D September 2022 – May 2025 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM261x 系列微控制器器件包括一个内部 USB 2.0 PHY,支持 USB 器件模式、USB 主机模式和 USB 双角色模式操作。内部 USB 2.0 PHY 在 USB 2.0 主机和器件模式下均能实现高速(HS,480Mbps)和全速(FS,12Mbps)运行,仅在主机模式下能实现低速(LS,1.5Mbps)运行。
内部 USB PHY 的关键组件是双向差分数据引脚 USB0DM (D-) 和 USB0DP (D+)。USB0_ID 信号是与 USB 插座连接的外部网络,指示 USB2.0 PHY 正在以哪种模式运行。在 AM261x EVM 上,USB0_ID 设置有开关,允许对两种模式下的 USB 2.0 PHY 进行评估。
图 8-1 显示关键信号的 USB 2.0 Micro-AB 端口 - LP-AM261为了获得最佳效果,在布线 USB 差分对时需要遵循以下设计规则和建议:
图 8-2 USB ESD 抑制 - LP-AM261
图 8-3 USB 布线示例