ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

电源去耦和滤波

表 2-7 描述了 AM263x、AM263Px 和 AM261x 微控制器的 ZCZ 封装所需的初始 BGA 去耦和电源滤波。这些去耦电容器的数量和尺寸基于 Control Card EVM PCB 和 AM263x 封装在瞬态用例中的初始仿真反馈,如 表 2-12 所示。表 2-8 描述了 AM261x MCU 的 ZFG、ZNC 和 ZEJ 封装所需的 BGA 去耦和电源滤波。这些封装支持 OSPI/QSPI 外设上的 3.3V 和 1.8V 闪存 IO,因此与仅支持 OSPI 外设上的 3.3V 闪存 IO 的 ZCZ 封装设备相比,器件电源导轨略有不同。总体电源引脚数量的差异也导致了 AM261x ZFG/ZNC/ZEJ 封装的去耦差异。

以下部分以及 AM263x EVM 原理图和布局中介绍的去耦网络是任何 AM263x、AM263Px 或 AM261x PCB 设计的合理起点。然而,由于特定 PCB 布线差异以及由此产生的平面电容和去耦贴装电感等寄生效应,TI 强烈建议设计人员模拟和测量特定的配电网络性能。仿真和测量应在目标应用软件处于活动状态和适用于系统的预期操作环境条件情况下进行。

表 2-7 AM263x、AM263Px、AM261x-ZCZ 建议的按电源网络去耦
器件电源 数量 注释 器件型号 制造商
VDD_CORE 17 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
3 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
VDDAR[3:1] 2 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
3 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDS18_LDO 1 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDS18 4 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDA18_LDO 1 4.7uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDA18 2 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDA18_OSC_PLL LC 滤波器 1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
1 铁氧体磁珠 BLM18EG121SN1D Murata
VDDS33 7 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
1 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
VDDA33 3 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
1 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
1 铁氧体磁珠 BLM18EG121SN1D Murata
系统 3.3V 电源 LC 滤波器 1 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
表 2-8 AM261x(所有其他封装)建议的按电源网络去耦
器件电源 封装或数量 注释 器件型号 制造商
ZFG ZEJ ZNC
VDD_CORE 13 12 18 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
3 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
VDDAR[3:2] 2 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
2 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDS18_LDO 1 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDS18 1 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
7 8 8 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDA18_LDO 1 4.7uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
2 1 1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDA18_USB 1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDA18 2 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDA18_OSC_PLL LC 滤波器 1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
1 铁氧体磁珠 BLM18EG121SN1D Murata
VDDSHV_D 1 2 2 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
1 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC Murata
VDDSHV_E 1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
1 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC Murata
VDDSHV_A 6 5 6 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
3 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
VDDSHV_B 1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDSHV_C 1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDSHV_F 1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDSHV_G 不适用 2 不适用 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
VDDA33 2 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
1 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
1 铁氧体磁珠 BLM18EG121SN1D Murata
系统 3.3V 电源 LC 滤波器 1 3.3uF,0603,X5R C1608X5R1A335K080AC TDK
1 0.1uF,0201,X5R GRM033R61A104KE15D Murata
 AM263x LaunchPad 摘录 – 1.2V 电源去耦原理图图 2-7 AM263x LaunchPad 摘录 – 1.2V 电源去耦原理图
 AM263x LaunchPad 摘录 – 3.3V 数字 I/O 和模拟 I/O 去耦和滤波原理图图 2-8 AM263x LaunchPad 摘录 – 3.3V 数字 I/O 和模拟 I/O 去耦和滤波原理图
 AM263x LaunchPad 摘录 – 1.8V 数字 I/O 和模拟 I/O 去耦和滤波原理图图 2-9 AM263x LaunchPad 摘录 – 1.8V 数字 I/O 和模拟 I/O 去耦和滤波原理图