ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

AM263x QSPI 引导引脚要求

以下引脚在器件的引导 ROM 中配置,用于实现从 QSPI 闪存器件引导。必须使用这些引脚来连接 AM263x MCU 和 QSPI 闪存。

表 6-4 在引导 ROM 中配置的 AM263x QSPI 引脚
封装名称 函数名称 GPIO 编号 PinMux 模式 #
QSPI0_CSn0 QSPI0_CSn0 0 0
QSPI0_CLK0 QSPI0_CLK0 2 0
QSPI0_D0 QSPI0_D0 3 0
QSPI0_D1 QSPI0_D1 4 0
QSPI0_D2 QSPI0_D2 5 0
QSPI0_D3 QSPI0_D3 6 0
QSPI_CLKLB QSPI_CLKLB 145 0

复位

当使用大于 128MB 的 QSPI\SPI 闪存器件时,必须使用具有 RESET 信号的闪存器件封装。这是因为 ROM 只使用 3 字节寻址模式(地址为 24 位)。要寻址完整的存储器地址范围,软件通常需切换到 4 字节寻址模式。如果处理器发生复位(例如由于热复位),则 ROM 会执行预期的 3 字节寻址模式,但闪存会保留在 4 字节寻址模式。为了使闪存器件返回 3 字节寻址模式,必须使用此信号来复位闪存器件。这通常可通过使用闪存存储器器件上的 RESET 信号来实现。ROM 代码不发出软件复位命令。

有关更多信息,请参阅 AM263x 技术在考手册中初始化章节的QSPI 引导部分。