ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

JTAG 仿真器和跟踪

AM26x MCU 支持多种不同类别的 JTAG 仿真器,这些仿真器具有或不具有额外的 ARM 跟踪捕获功能。

为了方便开箱即用,LP-AM263、LP-AM263P、LP-AM261、TMDSCNCD263 和 TMDSCNCD263P EVM 设计使用 JTAG 实现了板载 XDS110 仿真器,并使用 TI TM4C MCU 和高压隔离实现了辅助 UART-USB 桥。然而,对于实际的定制系统,必须实施更简单的 JTAG 或跟踪调试接头。这允许在开发过程中根据需要将外部 JTAG 和跟踪仓体连接到系统。然后,可以完全移除或拔下接头,以实现系统的全面生产,从而节省成本。

一种常见的 JTAG 和跟踪实施方案是 [图 7-1] 中显示的 MIPI 业界通用 MIPI-60。这基于 Samtec QSH-030-01-L-D-A。AM263x controlCARD 扩展坞 (TMDSHSECDOCK-AM263) 和 AM261x controlSOM EVM (AM261-SOM-EVM) 具有 MIPI-60,其中微控制器的完整 JTAG 和 16 位跟踪接口已拆分至接头。该实施方案与 TI XDS560v2 JTAG 或跟踪 POD 以及其他第三方 JTAG 或跟踪 POD 兼容。其他 TI JTAG 调试程序连接位于 JTAG 连接器和引脚排列文档中。

 MIPI-60 JTAG 和 16 位跟踪实施示例图 7-1 MIPI-60 JTAG 和 16 位跟踪实施示例