ZHCACT1D September   2022  – May 2025 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 电源
    1. 2.1 分立式直流/直流电源解决方案
    2. 2.2 集成的 PMIC 电源解决方案
    3. 2.3 电源去耦和滤波
      1. 2.3.1 ADC/DAC 电压基准去耦
    4. 2.4 估计功耗
    5. 2.5 配电网络
      1. 2.5.1 仿真
        1. 2.5.1.1 内核数字电源 1.2V
        2. 2.5.1.2 数字和模拟 I/O 电源 3.3V
    6. 2.6 电子保险丝电源
  6. 3 时钟
    1. 3.1 晶体和振荡器输入选项
    2. 3.2 输出时钟生成
    3. 3.3 晶体选择和并联电容
    4. 3.4 晶体放置和布线
  7. 4 复位
  8. 5 自动加载
    1. 5.1 SOP 信号实现
  9. 6 OSPI 和 QSPI 存储器的实现
    1. 6.1 ROM OSPI 和 QSPI 引导要求
      1. 6.1.1 AM263x QSPI 引导引脚要求
      2. 6.1.2 AM263Px 的 OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
      3. 6.1.3 AM261x OSPI 和 QSPI 引导引脚要求
    2. 6.2 其他 OSPI 和 QSPI 参考
  10. 7 调试接口
    1. 7.1 JTAG 仿真器和跟踪
    2. 7.2 UART
  11. 8 USB
    1. 8.1 USB 器件模式
    2. 8.2 USB 主机模式
  12. 9 多路复用外设
  13. 10数字外设
    1. 10.1 通用数字外设布线指南
    2. 10.2 布线长度匹配
  14. 11模拟外设
    1. 11.1 通用模拟外设布线指南
      1. 11.1.1 旋转变压器 ADC 布线指南
  15. 12层堆叠
    1. 12.1 关键堆叠特性
  16. 13过孔
  17. 14BGA 电源扇出和去耦放置
    1. 14.1 接地回路
      1. 14.1.1 接地回路 - ZCZ 封装 AM26x 器件
      2. 14.1.2 接地回路 - ZNC 和 ZFG 封装 AM261x 器件
    2. 14.2 1.2V 内核数字电源
      1. 14.2.1 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.2.2 1.2V 内核数字电源主要布局注意事项 - ZFG
    3. 14.3 3.3V 数字和模拟电源
      1. 14.3.1 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.3.2 3.3V I/O 电源主要布局注意事项 - ZFG
    4. 14.4 1.8V 数字和模拟电源
      1. 14.4.1 1.8V 主要布局注意事项 - ZCZ
      2. 14.4.2 1.8V 主要布局注意事项 - ZFG
  18. 15总结
  19. 16参考资料
  20. 17修订历史记录

估计功耗

本节概述了每个器件电网的 AM263x、AM263Px 和 AM261x 峰值功耗的最新估计值。这些值可能会随着执行更多功率建模和表征而变化。这些数据可用于调整峰值直流/直流转换功率裕度,对 PCB 布局进行 IR 压降分析,以及帮助进行热负载分析。

这些估算值基于器件在 150°C 结温下运行时的初始功率仿真。有关最新的表征峰值功率数据,请参阅特定的 AM26x 器件数据表。

此外,还为 AM26x MCU 提供了基于用例的功耗估算工具 (PET)。此类工具可以帮助根据特定内核和外设利用率占空比进一步限制峰值功率。特定于器件的 PET 可从 AM263x、AM263Px 和 AM261x 产品页面下载。

表 2-10 估算的峰值功耗 - 汽车级 AM26x,R5F = 400MHz,150°C 结温
器件
电源名称
标称
电压 (V)
AM263x
峰值电流 (mA)
AM263Px
峰值电流 (mA)
AM261x
峰值电流 (mA)
电源说明
VDD + VDDARn 1.2 2500 2800 1750 数字内核电源
VDDS33 3.3 200 200 仅限 3.3V IO (1) 200 3.3V 数字 I/O 电源
1.8V 和 3.3V IO(2) 120
VDDA33 3.3 100 200 100 3.3V 模拟 I/O 电源
当所有 IO 都在 3.3V 域中运行时
当 OSPI0 和 OSPI1 IO 在 1.8V 域中运行时
表 2-11 估算的峰值功耗 - 工业级 AM261x,R5F = 500MHz,、125°C 结温
器件
电源名称
标称
电压 (V)
AM261x
峰值电流 (mA)
电源说明
VDD + VDDARn 1.25 1500 数字内核电源
VDDS33 3.3 仅限 3.3V IO (1) 200 3.3V 数字 I/O 电源
1.8V 和 3.3V IO(2) 120
VDDA33 3.3 100 3.3V 模拟 I/O 电源
当所有 IO 都在 3.3V 域中运行时
当 OSPI0 和 OSPI1 IO 在 1.8V 域中运行时