ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
所需的负载瞬态响应是选择输出电容器的第一条标准。当稳压器没有立即为负载提供所需的电流时,输出电容器必须提供该电流。当输出电容器提供负载电流时,电容器的阻抗会影响瞬态期间的电压偏差幅度。
为了满足控制环路稳定性的要求,该器件需要在误差放大器的设计中增加补偿元件。虽然这些补偿组件可提供稳定的控制回路,但它们通常也会降低稳压器响应负载瞬态的速度。稳压器对负载变化的响应延迟可能是控制环路对变化做出反应之前的两个或更多个时钟周期。在此期间,旧负载电流和新负载电流之间的差值 (Δ) 必须由输出电容提供(或吸收)。输出电容阻抗必须设计为提供或吸收角接电流,同时将输出电压保持在可接受的限值内。Equation13 和Equation14 展示了瞬态响应过冲 (VOVER)、瞬态响应下冲 (VUNDER) 和所需输出电容 (COUT) 之间的关系。


如果
在这种情况下,最小设计输入电压 VIN(min) 大于 2 × VOUT,因此 VOVER 决定最小输出电容。因此,使用Equation15,满足瞬态要求所需的最小输出电容为 600µF。

计算最小输出电容时,还应考虑电压环路的带宽。电压环路通常可以得到补偿,使带宽为 fSW 的 1/10。Equation16 计算出的最小输出电容为 979µF。