ZHCSMI5A December 2019 – November 2020 TPS546D24A
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 22h |
| 写入事务: | 写入字 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | SLINEAR16,是否绝对仅根据 Topic Link Label7.6.18 而定 |
| 相控: | 否 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_TRIM 用于向输出电压命令值应用固定失调电压。VOUT_TRIM 导致的输出电压变化以 Topic Link Label7.6.24 指定的速率发生。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_TRIM(高字节) | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_TRIM(低字节) | |||||||
| 说明:R/W = 读/写;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:0 | VOUT_TRIM | RW | 请见下方 | 输出失调电压。SLINEAR16(二进制补码)格式 |
有限的 NVM 备份
此命令仅提供 8 位 NVM 备份。当 VOUT_TRIM 命令位于 Topic Link Label7.6.18 指数后面时,NVM 备份以指数 -12 存储,且存储值将限制为 +127 至 -128,指数为 -12,与 Topic Link Label7.6.18 无关。
数据有效性
根据 Topic Link Label7.6.19 中的数据有效性表(转载如下),输出电压值(包括 VOUT_TRIM、VOUT_COMMAND、VOUT_MARGIN 等的任何偏移)不能超过 DAC 硬件支持的值。
如果编程的 Topic Link Label7.6.19 + Topic Link Label7.6.20 值大于 DAC 硬件支持的最大值但小于 Topic Link Label7.6.21,则会导致稳压输出钳位在 DAC 硬件支持的最大值,而不会设置 Topic Link Label7.6.56 中的 VOUT_MAX_MIN 位。
| VOUT_SCALE_LOOP | 内部分压器 | 有效的 VOUT_COMMAND /MARGIN + VOUT_TRIM 值 |
|---|---|---|
| 1.0 | 无 | 0.000V 至 0.700 V |
| 0.5 | 1:1 | 0.000 V 至 1.400 V |
| 0.25 | 1:3 | 0.000 V 至 2.800 V |
| 0.125 | 1:7 | 0.000 V 至 6.000 V |
VOUT_TRIM 的最小和最大有效数据值遵循 Topic Link Label7.6.19 中的说明。尝试向 VOUT_TRIM 写入指定为有效值之外的任何值将被视为无效/不受支持的数据,并导致 TPS546D24A 通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。
向 VOUT_TRIM 写入时的输出电压结果大于当前 Topic Link Label7.6.21 或小于当前 Topic Link Label7.6.26 会导致基准 DAC 分别移至 Topic Link Label7.6.26 或 Topic Link Label7.6.21 指定的值,并引起 VOUT_MAX_MIN_WARNING 故障情况,进而设置 Topic Link Label7.6.55、Topic Link Label7.6.56 中的相应位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.2 节通知主机。