ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
| 地址 | 类型 | 寄存器说明 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 0x00 | R/W | 模式控制 | 模式控制 |
| 0x01 | R/W | 其他控制 1 | 其他控制 1 |
| 0x02 | R/W | 其他控制 2 | 其他控制 2 |
| 0x03 | R | RESERVED | |
| 0x04 | R/W | 通道状态控制 | 通道状态控制 |
| 0x05 | R | RESERVED | |
| 0x06 | R | RESERVED | |
| 0x07 | R | RESERVED | |
| 0x08 | R | RESERVED | |
| 0x09 | R/W | 直流诊断控制 1 | 直流诊断控制 1 |
| 0x0A | R/W | 直流诊断控制 2 | 直流诊断控制 2 |
| 0x0B | R/W | 直流诊断控制 3 | 直流诊断控制 3 |
| 0x0D | R | 直流负载诊断报告通道 3 与通道 4 | 直流诊断报告通道 3 与通道 4 |
| 0x0E | R | 直流负载诊断报告:线路输出 | 直流诊断报告 LO |
| 0x0F | R | 通道状态报告 | 通道状态报告 |
| 0x10 | R | 通道故障(过流、直流检测) | 通道故障 |
| 0x11 | R | 全局故障 1 | 全局故障 1 |
| 0x12 | R | 全局故障 2 | 全局故障 2 |
| 0x13 | R | 警告 | 警告 |
| 0x14 | R/W | 引脚控制 | 引脚控制 |
| 0x15 | R/W | 交流负载诊断控制 1 | 交流诊断控制 1 |
| 0x16 | R/W | 交流负载诊断控制 2 | 交流诊断控制 2 |
| 0x17 | R | 交流负载诊断报告通道 1 | 交流诊断报告通道 1 |
| 0x18 | R | 交流负载诊断报告通道 2 | 交流诊断报告通道 2 |
| 0x19 | R | 交流负载诊断报告通道 3 | 交流诊断报告通道 3 |
| 0x1A | R | 交流负载诊断报告通道 4 | 交流诊断报告通道 4 |
| 0x1B | R | 交流负载诊断相位高电平 | 交流诊断相位高电平 |
| 0x1C | R | 交流负载诊断相位低电平 | 交流诊断相位低电平 |
| 0x1D | R | 交流负载诊断 STI 高电平 | 交流诊断 STI 高电平 |
| 0x1E | R | 交流负载诊断 STI 低电平 | 交流诊断 STI LO |
| 0x1F | R | RESERVED | |
| 0x20 | R | RESERVED | |
| 0x21 | R/W | 其他控制 3 | 其他控制 3 |
| 0x22 | R/W | 削波控制 | 削波控制 |
| 0x23 | R | RESERVED | |
| 0x24 | R/W | 削波警告 | 削波警告 |
| 0x25 | R/W | 电流限值状态 | 电流限值状态 |
| 0x26 | R | RESERVED | |
| 0x27 | R/W | 故障与警告引脚控制 | 故障/警告引脚控制 |
| 0x28 | R/W | 热折返控制 | 热折返控制 |
| 0x29 | R | RESERVED | |
| 0x2A | R/W | 交流诊断频率控制 | 交流诊断频率控制 |
| 0x2B | R/W | 同步引脚控制 | 同步引脚控制 |