ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电流 | |||||||
| IPVDD_IDLE | PVDD 空闲电流 | 所有通道播放,无音频输入 | 65 | 80 | mA | ||
| IPVDD+VBAT_IDLE | PVDD+VBAT 空闲电流 | 所有通道播放,无音频输入 | 155 | 190 | mA | ||
| IVBAT_IDLE | VBAT 空闲电流 | 所有通道播放,无音频输入 | 90 | 110 | mA | ||
| IPVDD_STBY | PVDD 待机电流 | 待机激活,DVDD=0V | 0.08 | μA | |||
| IVBAT_STBY | VBAT 待机电流 | 待机激活,DVDD=0V | 3.0 | μA | |||
| ITOTAL_STBY | PVDD+VBAT 待机电流 | 待机激活,DVDD=0V | 3.0 | 7.0 | μA | ||
| IDVDD | DVDD 电源电流 | 所有通道播放,-60dB 信号 | 6.2 | 7.0 | mA | ||
| 输出功率 | |||||||
| PO_BTL | 每通道输出功率,BTL | 4Ω,PVDD=14.4V,THD+N=1%,TC=75℃ | 20 | 22 | W | ||
| 4Ω,PVDD=14.4V,THD+N=10%,TC=75℃ | 24 | 27 | |||||
| PO_BTL | 每通道输出功率,BTL | 2Ω,PVDD=14.4V,THD+N=1%,TC=75℃ | 31 | 38 | W | ||
| 2Ω,PVDD=14.4V,THD+N=10%,TC=75℃ | 40 | 45 | |||||
| PO_BTL | 每通道输出功率,BTL | 4Ω,PVDD=18V,THD+N=1%,TC=75℃ | 32 | 35 | W | ||
| 4Ω,PVDD=18V,THD+N=10%,TC=75℃ | 40 | 44 | |||||
| PO_PBTL | 并行模式下每通道输出功率、PBTL | 2Ω,PVDD=14.4V,THD+N=1%,TC=75℃ | 40 | 44 | W | ||
| 2Ω,PVDD=14.4V,THD+N=10%,TC=75℃ | 50 | 54 | |||||
| PO_PBTL | 并行模式下每通道输出功率、PBTL | 1Ω,PVDD=14.4V,THD+N=1%,TC=75℃ | 62 | 70 | W | ||
| 1Ω,PVDD=14.4V,THD+N=10%,TC=75℃ | 78 | 85 | |||||
| PO_PBTL | 并行模式下每通道输出功率、PBTL | 2Ω,PVDD=18V,THD+N=1%,TC=75℃ | 63 | 68 | W | ||
| 2Ω,PVDD=18V,THD+N=10%,TC=75℃ | 78 | 83 | |||||
| EFFP | 电源效率 | 四通道工作,每通道输出功率 25W,4Ω负载,PVDD=14.4V,TC=25℃(包括输出 滤波器损耗) |
86% | ||||
| 音频性能 | |||||||
| Vn | 输出噪声电压 | 零输入,A 加权,10dB 增益,PVDD=14.4V | 42 | μV | |||
| 零输入,A 加权,16dB 增益,PVDD=14.4V | 48 | ||||||
| 零输入,A 加权,22dB 增益,PVDD=18V | 58 | ||||||
| 零输入,A 加权,28dB 增益,PVDD=18V | 79 | ||||||
| 串扰 | 通道串扰 | PVDD = 14.4Vdc + 1VRMS,ƒ = 1kHz | 90 | dB | |||
| PSRR | 电源抑制比 | PVDD = 14.4Vdc + 1VRMS,ƒ = 1kHz | 75 | dB | |||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | 0.01 | % | ||||
| G | 增益 | 1 级 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | dB | |
| 2 级 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | ||||
| 3 级(默认) | 21.0 | 21.5 | 22.0 | ||||
| 4 级 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | ||||
| GCH | 通道间增益变化 | -0.5 | 0 | 0.5 | dB | ||
| GMUTE | 输出衰减 | 将 MUTE 置为有效并且与向 4Ω 负载播放 1W 音频 的放大器进行比较 |
100 | 110 | dB | ||
| VCLICK | 卡嗒和爆裂 | 零输入,ITU 滤波器,22dB 增益,PVDD=14.4V | 5 | mV | |||
| 线路输出播放性能 | |||||||
| Vn_LINEOUT | 线路输出噪声电压 | 零输入,A 加权,通道设置为线路模式,PVDD=14.4V,RL=600Ω | 42 | μV | |||
| THD+N | 线路输出总谐波失真+噪声 | VO=2Vrms,通道设置为线路模式,PVDD=14.4V | 0.02 | % | |||
| 模拟输入引脚 | |||||||
| RIN | 输入阻抗 | 10dB 增益 | 80 | kΩ | |||
| 16dB 增益 | 40 | kΩ | |||||
| 22dB 增益 | 20 | kΩ | |||||
| 28dB 增益 | 10 | kΩ | |||||
| VIN | 最大输入电压摆幅 (单端) |
1 | VRMS | ||||
| 最大输入电压摆幅 (差动) |
正输入等于负输入 | 2 | |||||
| IIN | 最大输入电流 | ±1 | mA | ||||
| 数字输入引脚 | |||||||
| VIH | 输入逻辑高电平 | 70 | %DVDD | ||||
| VIL | 输入逻辑低电平 | 30 | |||||
| IIH | 输入逻辑电流 | VI = DVDD | 15 | uA | |||
| IIL | VI=0 | -15 | |||||
| PWM 输出级 | |||||||
| RDS(on) | FET 漏源电阻 | 25°C,包括键合线和封装电阻 | 120 | mΩ | |||
| RDS(on) | FET 漏源电阻 | 25°C,不包括键合线和封装电阻 | 90 | mΩ | |||
| 过压 (OV) 保护 | |||||||
| VPVDD_OV | PVDD 过压关断 | 18.5 | 21 | 23 | V | ||
| VPVDD_OV_HYS | PVDD 过压关断迟滞 | 0.5 | V | ||||
| VVBAT_OV | VBAT 过压关断 | 18.5 | 21 | 23 | V | ||
| VVBAT_OV_HYS | VBAT 过压关断迟滞 | 0.5 | V | ||||
| 欠压 (UV) 保护 | |||||||
| VBATUV_SET | VBAT 欠压关断设置 | 4 | 4.5 | V | |||
| VBATUV_CLEAR | VBAT 欠压关断清除 | 4.2 | |||||
| PVDDUV_SET | PVDD 欠压关断设置 | 4 | 4.5 | ||||
| PVDDUV_CLEAR | PVDD 欠压关断清除 | 4.2 | |||||
| 旁路电压 | |||||||
| VGVDD | 栅极驱动旁路引脚电压 | 7 | V | ||||
| VAVDD | 模拟旁路引脚电压 | 6 | |||||
| 上电复位 (POR) | |||||||
| VPOR | POR 的 DVDD 电压 | 1.8 | 2.1 | V | |||
| VPOR_HY | DVDD POR 恢复迟滞电压 | 0.5 | |||||
| 过热 (OT) 保护 | |||||||
| OTW(i) | 通道过热警告 | 150 | °C | ||||
| OTSD(i) | 通道过热关断 | 175 | |||||
| OTW | 全局连接过热警告 | 通过寄存器 0x01 第 5-6 位设置,默认值 | 130 | ||||
| OTSD | 全局连接过热关断 | 160 | |||||
| OTHYS | 过热迟滞 | 15 | |||||
| 负载过流保护 | |||||||
| ILIM | 过流限值 | OC 级别1,负载电流 | 4.8 | A | |||
| OC 级别2,负载电流 | 6 | 6.5 | |||||
| ISD | 过流关断 | OC 级别 1,电源、接地或其他通道的任何短路 | 7 | ||||
| OC 级别 2,电源、接地或其他通道的任何短路 | 9 | ||||||
| 直流检测 | |||||||
| DCFAULT | 输出直流故障保护 | PVDD = 14.4V | 2 | 2.5 | V | ||
| 数字输出引脚 | |||||||
| VOH | 逻辑高电平的输出电压 | I = ±2mA | 90 | %DVDD | |||
| VOL | 逻辑低电平的输出电压 | 10 | |||||
| SYNC | |||||||
| fsync | 支持的同步频率,控制器模式 | 寄存器 0x02 第 6-4 位:101 | 1.8 | Mhz | |||
| 寄存器 0x02 第 6-4 位:110 | 2.1 | Mhz | |||||
| 寄存器 0x02 第 6-4 位:111 | 2.3 | Mhz | |||||
| Δfsync | 支持的同步频率 偏差,目标模式 |
-10 | 10 | % | |||
| Dsync | 支持的同步占空比, 目标模式 |
45% | 50% | 55% | |||
| 负载诊断 | |||||||
| S2P | 用于检测 OUT 引脚与 PVDD 之间短路的最大电阻 | 500 | Ω | ||||
| S2G | 用于检测 OUT 引脚与接地之间短路的最大电阻 | 200 | |||||
| SL | 负载短路检测容差 | RL=4Ω,Hi-Z 中的其他通道 | ±0.5 | ||||
| OL | 检测到开路负载的最小阻抗 | Hi-Z 中的其他通道 | 70 | ||||
| TDC_DIAG | 直流诊断时间 | 4 通道,无故障 | 231 | ms | |||
| LO | 线路输出最大 可检测阻抗 |
如果负载电阻低于该值,器件将 报告 LO 负载 |
6 | kΩ | |||
| TLINE_DIAG | 线路输出诊断时间 | 40 | ms | ||||
| ACIMP | 交流阻抗精度 | VBB=19V,RL=4Ω | ±0.75 | Ω | |||
| ZOUT(包括 LC 滤波器),ƒ=19kHz | 25% | ||||||
| TAC_DIAG | 交流诊断时间 | 4 个通道,ƒ = 19kHz | 550 | ms | |||
| FAC | 交流诊断测试频率 | 默认值 | 18.75 | kHz | |||
| I2C_ADDR PINS | |||||||
| tI2C_ADDR | I2C 地址设置所需延时时间 | 从待机引脚释放到地址设置 | 300 | μs | |||
| I2C 控制器端口 | |||||||
| tBUS | 启动条件和停止条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | μs | ||||
| tHOLD1 | SCL 至 SDA 的保持时间 | 0 | ns | ||||
| tHOLD2 | 启动条件至 SCL 的保持时间 | 0.6 | μs | ||||
| tSTART | DVDD 上电复位后的 I2C 启动时间 | 12 | ms | ||||
| tRISE | SCL 和 SDA 的上升时间 | 300 | ns | ||||
| tFALL | SCL 和 SDA 的下降时间 | 300 | ns | ||||
| tSU1 | SDA 到 SCL 的建立 | 100 | ns | ||||
| tSU2 | SCL 到启动条件的建立 | 0.6 | μs | ||||
| tSU3 | SCL 到停止条件的建立 | 0.6 | μs | ||||
| tW(H) | SCL“高电平”所需的脉冲持续时间 | 0.6 | μs | ||||
| tW(L) | SCL“低电平”所需的脉冲持续时间 | 1.3 | μs | ||||