ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDD | 输出 FET 电源电压范围 | 相对于 GND | 4.5 | 14.4 | 18 | V |
| VBAT | 电池电源电压输入 | 相对于 GND | 4.5 | 14.4 | 18 | V |
| DVDD | 直流逻辑电源 | 相对于 GND | 3.0 | 3.3 | 3.5 | V |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 结温 | 需要进行充分的散热设计 | -40 | 150 | ||
| RL | 标称扬声器负载阻抗 | BTL 模式 | 2 | 4 | Ω | |
| PBTL 模式 | 1 | 2 | ||||
| RPU_I2C | SDA 和 SCL 引脚上的 I2C 上拉电阻 | 1 | 4.7 | 10 | kΩ | |
| CBypass | 旁路引脚上的外部电容 | 引脚 2、引脚 3、引脚 5 与引脚 18 | 1 | µF | ||
| CGVDD | GVDD 引脚上的外部电容 | 引脚 6 与引脚 7 | 2.2 | µF | ||
| COUT | OUT 引脚上连接到 GND 的外部电容 | 按直流诊断时序设置的限值 | 1 | 3.3 | µF | |
| LO | 输出滤波器电感 - ISD | ISD 电流电平下的最小输出滤波器电感。适用于接地短路保护或对电源短路保护。 |
1 | µH | ||
| LO | 输出滤波器电感 - I-LIMIT | ILIMIT 电流电平下 的最小输出滤波器电感。适用于 电流限制。 |
2 | µH |