ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
同步引脚控制寄存器如 图 8-31 所示,相应说明如 表 8-32 所述。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 同步错误检测旁路 | RESERVED | 同步时钟错误屏蔽 | RESERVED | 同步时钟错误锁存 | 控制器/目标 | ||
| R/W | R | R | R/W | R | R | R/W | R/W |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 同步错误检测旁路 | R/W | 0 | 0:同步时钟错误检测 1:绕过同步时钟错误检测 - 此设置可能导致器件出现异常行为 |
| 6-5 | RESERVED | R | 00 | |
| 4 | 同步时钟错误屏蔽 | R/W | 0 | 0:报告同步时钟错误 1:屏蔽同步时钟错误 |
| 3-2 | RESERVED | R | 00 | |
| 1 | 同步时钟错误锁存 | R/W | 1 | 0:非锁存同步时钟错误 1:锁存同步时钟错误 |
| 0 | 控制器/目标 | R/W | 0 | 0:目标模式 - 需要向同步引脚提供外部时钟 1:控制器模式 |