直流诊断控制 3 寄存器如 图 8-7 所示,相应说明如 表 8-8 所述。
图 8-7 直流负载诊断控制 3 寄存器| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CH3 DC LDG SL | CH4 DC LDG SL |
| R/W | R/W |
表 8-8 直流负载诊断控制 3 字段说明| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|
| 7–4 | CH3 DC LDG SL | R/W | 0001 | 直流负载诊断负载短路阈值 0000:0.5Ω 0001:1Ω 0010:1.5Ω ... 1001:5Ω |
| 3-0 | CH4 DC LDG SL | R/W | 0001 | 直流负载诊断负载短路阈值 0000:0.5Ω 0001:1Ω 0010:1.5Ω ... 1001:5Ω |