ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
交流负载诊断用于确定与无源分频器一起使用时容性耦合扬声器或高音扬声器是否正确连接。交流负载诊断通过 I2C 进行控制。TPA6404-Q1 提供了确定交流阻抗所需的信号源,并且向 I2C 寄存器报告了近似负载阻抗与相位。I2C 选择的测试频率应产生流过目标扬声器的电流,以正确地进行检测。如果要测试多个通道,就必须在每个通道中分别运行诊断程序,因为结果共享同一个 I2C 报告寄存器。如果需要多次测试某一通道,那么在同一通道上重新运行交流负载诊断以前,至少需要等待 200ms。
如果在交流诊断期间出现欠压、过压或过热故障,就会停止交流诊断。执行直流诊断以前,不允许再次执行交流诊断。这是为了确保该故障不会在交流诊断期间导致潜在危险。
对于负载阻抗检测,必须执行三组独立的过程。