ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
其他控制 1 寄存器如 图 8-2 所示,相应说明如 表 8-3 所述。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PI_EN | OTW 控制 | OC 控制 | RESERVED | 增益 | |||
| R/W | R/W | R/W | R/W | R | R | R/W | R/W |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PI_EN | R/W | 0 | 0:脉冲注入器已禁用 1:脉冲注入器已启用 |
| 6–5 | OTW 控制 | R/W | 01 | 00:全局过热警告设置为 140℃ 01:全局过热警告设置为 130℃ 10:全局过热警告设置为 120℃ 11:全局过热警告设置为 110℃ |
| 4 | OC 控制 | R/W | 1 | 0:过流为 1 级 1:过流为 2 级 |
| 3–2 | RESERVED | 00 | ||
| 1-0 | 增益 | R/W | 10 | 00:10dB 01:16dB 10:22dB 11:28dB |