ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
当超过电流限值(ILIMIT)时,过流限值会终止每个 PWM 脉冲,以便限制输出电流。功率会受到限制,但运行不会中断,并且能够防止在发生瞬态音乐事件时,出现意外关断情形。
如果在 200ms 时间窗口内,电流限值达到 45% 的 PWM 周期,就会报告 ILIMIT_WARN。如果电流限值警告触发时间达到 400ms,就会报告 ILIMIT_FAULT,并且将通道设置为高阻态。
每个通道受到独立监控和限制。其他控制 1 寄存器 0x01 第 4 位可设置两个可编程级别。电流限值如 节 5.5 所示。