ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
该器件能够将两个通道进行并联配置,为低阻抗负载提供两倍的电流驱动能力。BTL 与 PBTL 模式可以混合使用。可以将通道 1 与通道 2 配置为 PBTL,或将通道 3 与通道 4 配置为 PBTL,或将两对通道均配置为 PBTL。根据典型应用示意图,正确连接两对 PBTL 配置的输入和输出。对于扬声器输出连接,必须设置在 LC 滤波器扬声器侧。在 LC 输出滤波器负载侧并联 BTL 通道,能够驱动更大的电流。通道 2 与通道 4 上的输入连接应接地。
必须在待机引脚有效时,进行适当的 I2C 寄存器设置。(模式控制字段说明中显示的)寄存器 0x00 有两位(即:第 4 位与第 5 位),需要设置为 PBTL 操作。通过第 4 位将通道 1 与通道 2 设置为 PBTL,通过第 5 位将通道 3 与通道 4 设置为 PBTL。
BTL 与 PBTL 模式可以混合使用。PBTL 模式下通道 1/通道 2,或 PBTL 模式下通道 3/通道 4,或 PBTL 模式下通道 1/通道 2 与通道 3/通道 4。
并行 BTL 通道支持负载诊断。