ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
对于 TPA6404-Q1 的增益,可通过 I2C,在增益控制寄存器中进行配置。存在 10dB、16dB、22dB 以及 28dB 四种增益设置。默认设置为 22dB。建议针对预期的 PVDD 操作与输入电压范围选择尽可能低的增益,以便最大限度降低输出噪声,进行动态范围性能优化。
输入电压范围与电源电压的组合决定了所选增益设置相应要求。表 7-1 显示了示例:
| 输入电压 | 电源电压 | 增益 |
|---|---|---|
| 0.5Vrms 单端 | 14.4V | 28dB |
| 1Vrms 单端 | 14.4V | 22dB |
| 1Vrms 差动 | 14.4V | 16dB |
| 2Vrms 单端 | 14.4V | 16dB |
| 2Vrms 差动 | 14.4V | 10dB |
| 1Vrms 单端 | 18V | 28dB |
| 1Vrms 差动 | 18V | 22dB |
| 2Vrms 单端 | 18V | 22dB |
| 2Vrms 差动 | 18V | 16dB |
输入阻抗是所选增益的函数,参阅 表 7-2。
| 增益 | 输入阻抗 | 输入电容器 | 高通滤波器 |
|---|---|---|---|
| 10dB | 80kΩ | 1µF | 2Hz |
| 16dB | 40kΩ | 1µF | 4Hz |
| 22dB | 20kΩ | 1µF | 8Hz |
| 28dB | 10kΩ | 1µF | 16Hz |
输入需要进行交流耦合,以便最大限度降低输出直流偏移,确保上电与断电期间输出电压的正确斜坡。输入交流耦合电容器与输入阻抗共同构成具有以下截止频率的高通滤波器:
图 7-2 输入高通滤波器计算如果需要低至 20Hz 的平坦频率响应,那么建议的截止频率为该频率的十分之一(即:2Hz)。表 7-2 列出了使用 1µF 交流耦合电容器时的高通滤波器频率。如果需要较低的高通滤波器频率,则应使用较大的电容值。
建议使用具有低漏电流的交流耦合电容器(例如:陶瓷、薄膜或优质电解电容器)。
TPA6404-Q1 具有输出直流检测功能,能够在输入交流耦合电容器发生故障或漏电流过高时为连接的扬声器提供保护。