ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本音响主机示例的重点是在采用 14.4V 电池电源的情况下,向 2Ω 负载提供 2 次 50W 输出功率的最小解决方案。
开关频率设置为高于 AM 频带,开关频率为 2.1MHz。
通过选择 2.1MHz 的开关频率,能够使用较小的(3.3µH)输出电感值,进而实现极小的占用空间。