ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
直流诊断控制 1 寄存器如 图 8-5 所示,相应说明如 表 8-6 所述。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 直流 LDG 中止 | 斜坡 | 稳定 | 缓冲 | 报告 | LDG LO 已启用 | LDG BYPASS | |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 直流 LDG 中止 | R/W | 0 | 0:默认状态,中止后清除 1:中止正在进行的负载诊断 |
| 6 | 斜坡时间 - 直流诊断 | R/W | 0 | 0:默认斜坡时间=10ms 1:半斜坡时间=5ms |
| 5 | 稳定时间 - 直流诊断 | R/W | 0 | 0:默认稳定时间=15ms 1:双倍稳定时间=30ms |
| 4–3 | 缓冲时间 - 直流诊断 | R/W | 00 | 00:1ms 01:10ms 10:5ms |
| 2 | 报告 | R/W | 0 | 0:不报告故障引脚上的直流诊断故障 1:报告故障引脚上的直流诊断故障 |
| 1 | LDG LO 已启用 | R/W | 0 | 0:线路输出诊断已禁用 1:线路输出诊断已启用 |
| 0 | LDG BYPASS | R/W | 0 | 0:离开高阻态时与通道故障后自动诊断 1:诊断不会自动运行 |