ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
TA=25℃,DVDD=3.3V,VBAT=PVDD=14.4V,RL=4Ω,fIN=1kHz,fSW=2.1MHz,,AES17 滤波器,默认 I2C 设置,使用重建滤波电感器:对于 Murata Toko 的 DFEG7030D-3R3M,参阅 节 9.2.1.4图 9-2 中的应用图(除非另有说明)

| 1W BTL 模式 | 4Ω |

| Pout=1W | PVDD = 18V | 2.1MHz |

| PVDD = 18V |


| FO=1kHz | 4Ω |

| PVDD=VBAT=14.4VDC+1Vrms |

| VBAT = 14.4V |

| 4Ω |


| Pout=1W | PVDD = 14.4V | 2.1MHz |

| PVDD = 14.4V |


| FO=1kHz | 2Ω |

| PVDD=14.4VDC+1Vrms |

| VBAT=14.4VDC+1Vrms |

| 4Ω | PVDD = 14.4V |