ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
故障引脚报告故障事件,并且在以下任何条件下低电平有效:
故障引脚被锁存,可通过向寄存器 0x21 第 7 位写入的方式清除。
寄存器位可用于屏蔽向 FAULT 引脚报告故障类别。这些位仅屏蔽引脚的设置,不影响寄存器报告或器件保护。默认情况下,所有故障都会报告给引脚。如需了解屏蔽设置相应描述,可参阅 节 8.1 部分。
也可以对故障引脚进行编程,以便显示通道 3 与通道 4 的削波检测。
该引脚属于漏极开路输出,具有一个连接 DVDD 的 100kΩ 内部上拉电阻器。