ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该低电平有效输入引脚可用于对所有通道的静音与取消静音功能进行硬件控制。当静音引脚设置为低电平时,所有通道停止切换,配置为高阻态模式。偏置并启用所有内部模拟电路,对输入交流耦合电容器充电。
I2C 静音功能正常运行时,硬件静音功能进行“或”运算。如果设置任一功能,均会触发静音功能。
该引脚具有 100kΩ 内部下拉电阻器。