ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
汽车级 EMI 性能取决于集成电路设计是否仔细以及系统级设计是否良好。控制电磁干扰 (EMI) 源是设计的所有方面的主要考虑因素。由于封装上的引线较短,因此该设计具有极小的寄生电感。这能够降低电流从芯片流向系统 PCB 期间产生的 EMI。每个通道还以不同相位工作。该设计还采用了针对导致 EMI 的输出转换进行针对性优化的电路。
为了进行 EMI 优化,建议使用实心接地层平面,如需符合 CISPR25 5 级要求的 PCB 设计,可参阅 TPA6404-Q1 EVM 布局。