ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
热增强型 PowerPAD 封装具有外露焊盘,用于连接到散热器。任何放大器的输出功率均由放大器的热性能以及系统对其施加的限制(例如:环境工作温度)决定。散热器从 TPA6404-Q1 吸收热量后传递到空气中。通过适当的热管理,该过程可以达到平衡,热量可以持续从器件中传递出来。由于 D 类放大器效率出众,因此其散热器较之于传统的线性放大器的散热器,设计更为紧凑。该器件旨在与散热器配合使用,因此可将 RθJC 用作从结至外露金属封装的热阻。该热阻在热管理中起到主导地位,因此不考虑其他热传递方式。要确定完整的热解决方案,需要 RθJA(结温至环境温度)的热阻。热阻由以下部分组成:
对于热界面材料的热阻,可根据制造商提供的面积热阻值(单位:℃/mm2W)与裸露金属封装的面积确定。例如,厚度为 0.0254mm(0.001 英寸)的典型白色导热硅脂的热阻约为 4.52℃mm2/W。DKQ 封装中 TPA6404-Q1 的外露面积为 47.6mm2。通过将面积热阻除以外露的金属面积,能够确定导热硅脂的热阻。导热硅脂的热阻为0.094℃/W
表 9-1 列出了散热器上一个器件的建模参数。假设结温为 115℃,同时向 4Ω 负载提供每通道 10 瓦的平均功率。热界面材料采用了之前描述的导热硅脂示例。利用公式 1 设计热系统。
| 说明 | 值 |
|---|---|
| 环境温度 | 25°C |
| 负载平均功率 | 40W(4x 10w) |
| 功率耗散 | 8W(4x 2w) |
| 结温 | 115°C |
| 封装内部 ΔT | 5.6℃(0.7℃/W× 8W) |
| 通过热界面材料 ΔT | 0.75℃(0.094℃/W× 8W) |
| 所需散热器热阻 | 10.45℃/W ([115℃ – 25℃ – 5.6℃ – 0.75℃] / 8W) |
| 系统对环境的热阻 RθJA | 11.24°C/W |