ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
如果输出负载电流达到 ISD(例如:输出对 GND 短路或对电源短路),就会出现峰值电流限制,进而导致通道关闭。关闭通道的时间因短路情况的严重程度而异。受影响通道配置为高阻态状态,将故障报告给寄存器,并且触发故障引脚。器件将保持该状态,直到其他控制 3 寄存器 0x21 第 7 位设置清除故障位。清除该位后,如果启用了诊断功能,器件会自动开始进行通道诊断,如果未发现负载故障,器件会重新启动。如果发现负载故障,器件会继续每秒重新运行一次诊断。由于该断续模式采用诊断功能,因此不会产生高电流。如果禁用诊断功能,器件会将该通道的状态设置为高阻态,并且需要 MCU 采取适当操作,故障消除后,设置清除故障位,以便返回“播放”状态。
其他控制 1 寄存器 0x01 第 4 位可设置两个可编程级别。