ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
在很多汽车音响应用中,同一音响主机必须驱动一个扬声器(阻抗为几 Ω)或一个外部放大器输入(阻抗为几千Ω)。该设计能够支持这两种应用,并且具有特殊的线路驱动增益与诊断功能。此外,该器件还具有高开关频率,非常适合此类应用。通过模式控制 I2C 寄存器 0x00,在线路驱动器模式下设置所需通道,对于外部连接的放大器,需要在 600Ω 与 4.7kΩ 之间具有差分阻抗,以便确保直流线路诊断能够检测连接的外部放大器。下图显示了建议的外部放大器输入配置(平衡电容器耦合)。
图 9-1 线路驱动器外部放大器输入配置