该器件作为仅 I2C 目标器件,通过 I2 C 串行通信总线与系统处理器进行通信。处理器可以通过 I2C 轮询器件,以便确定运行状态,配置设置或运行诊断。如需了解所有 I2C 控件的完整列表与说明,可参阅节 8.1部分。
该器件包含两个 I2C 地址引脚,因此,无需额外的总线切换硬件,系统能够最多同时使用四个器件。如 表 7-7 所示,可以通过 I2C ADDRx 引脚设置器件目标地址。
表 7-7 I2C 地址| 说明 | I2C ADDR1 | I2C ADDR0 | I2C 写入 | I2C 读取 |
|---|
| 器件 0 | 0 | 0 | 0x54 | 0x55 |
| 器件 1 | 0 | 1 | 0x56 | 0x57 |
| 器件 2 | 1 | 0 | 0x58 | 0x59 |
| 器件 3 | 1 | 1 | 0x5A | 0x5B |