ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PVDD、VBAT | 相对于 GND 的直流电源电压范围 | -0.3 | 30 | V | |
| VMAX | 瞬态电源电压范围 - PVDD,VBAT | t ≤ 400ms 暴露 | -1 | 40 | |
| VRAMP | 电源电压斜坡速率 - PVDD、VBAT | 75 | V/ms | ||
| VIN | 音频差分输入引脚:IN_xP,IN_xM | -0.3 | 6.5 | V | |
| DVDD | 相对于 GND 的直流电源电压范围 | -0.3 | 3.5 | V | |
| IMAX | 每个引脚的最大电流(PVDD,VBAT,Out xP,Out xM,GND) | ±8 | A | ||
| IMAX_PULSED | 每个 PVDD 引脚的脉冲电源电流(单次触发) | t < 100 ms | ±12 | ||
| VLOGIC | 逻辑引脚输入电压(SCL,SDA,静音,待机,I2C ADDRx) | -0.3 | DVDD + 0.5 | V | |
| VGND | GND 引脚之间的最大电压 | ±0.3 | |||
| TJ | 最大工作结温范围 | -55 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度范围 | -55 | 150 | ||