ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPA6404-Q1 引脚排列的选择能够提供直通式布局,所有高功率连接位于右侧,所有低功率信号与电源去耦位于左侧。
节 9.4.2 显示了应用示例中的元件区域(参阅 节 9.2 部分)。该布局示例取自 EVM PCB。
TPA6404-Q1 EVM 采用四层印刷电路板(PCB)。铜厚度选择为 70 µm,以便优化功率损耗。
输出滤波器数值较小,因此尺寸较小,这种情况下,电感器高度较低,因此能够实现双面安装