ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
直流负载诊断用于验证负载是否正确连接。直流诊断包括四项测试:电源短路(S2P)、接地短路(S2G)、开路负载(OL)以及短路负载(SL)。如果接地阻抗或电源阻抗低于节 5部分规定数值,就会触发 S2P 与 S2G 测试。当电源升压时,诊断程序还会检测车辆电池是否短路。SL 测试具有一个可配置的 I2C 阈值,具体取决于预期连接的负载。由于连接到每个通道的扬声器和电缆阻抗可能不同,因此为每个通道分配的阈值可能是唯一的。OL 测试会报告所选通道的负载阻抗是否大于节 5部分规定的限值。
直流负载诊断的持续时间可短至 250ms,也可长至 600ms,具体取决于故障情况。时间延长用于重新测试故障条件,以便减少误报情况。通过更改寄存器 0x09 的缓冲时间或稳定时间参数,能够增加额外时间。缓冲时间表示测试开始前的延迟长短。可以在 S2G 与 S2P 测试之前增加缓冲时间,也可以在 SL 与 OL 测试之前增加缓冲时间。斜坡时间表示在 SL 与 OL 测试中输出上升与下降的时间。稳定时间表示 SL 与 OL 测试的持续时间。