ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
TPA6404-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道模拟输入 D 类音频放大器,能够以非常小的 PCB 尺寸(4.5cm2)实现已进行成本优化的解决方案,可以在低至 4.5V 的电压下全面运行启动/停止事件,并且能够在高达 100kHz 的音频带宽下提供出色音质。
TPA6404-Q1 D 类音频放大器采用可用于入门级汽车音响主机的最佳设计,能够作为系统设计的一部分,提供模拟音频输入信号。
相较传统的线性放大器解决方案,D 类拓扑结构能够显著提高效率。
输出开关频率可以高于 AM 频带(能够消除 AM 频带干扰,降低输出滤波器尺寸与成本)。
该器件采用带外露散热焊盘的 56 引脚 HSSOP 封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPA6404-Q1 | HSSOP (56) | 18.41mm × 7.49mm |
方框图