ZHCSHH7B January 2018 – January 2025 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA
该器件有三个电源输入:DVDD、PVDD 以及 VBAT,说明如下:
包含能够产生栅极驱动电路所需 GVDD_X 电压的多个片上稳压器。对于 GVDD 电源引脚,仅供旁路电容器进行电源滤波,不得用于为其他电路供电。
该器件能够在器件 节 5.1 额定值范围以内,承受偶然接地开路与各类电源条件。当扬声器导线接地短路时,通常会发生偶然的接地开路,从而允许通过输出 FET 中的体二极管形成第二条接地路径。