ZHCSEA4C May 2015 – December 2020 ADS54J40
PRODUCTION DATA
ADS54J40 是一款低功耗、高带宽、14 位、1.0GSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该器件具有高信噪比 (SNR),可为需要在高瞬时带宽内实现超高动态范围的应用提供 -158dBFS/Hz 的本底噪声。该器件支持 JESD204B 串行接口,数据传输速率高达 10.0Gbps,每个 ADC 可支持双通道或四通道。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一的输入阻抗,并尽可能降低采样和保持毛刺脉冲能量。可选择将每个 ADC 通道连接至数字下变频器 (DDC) 模块。ADS54J40 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将 ADC 采样时钟加倍,以获得对各通道的 14 位数据进行串行化所使用的位时钟。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ADS54J40 | VQFNP (72) | 10.00mm x 10.00mm |