ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
该器件需要两个不同的电源电压。VA19 电源总线需要 1.9V 直流电,VA11 和 VD11 电源总线需要 1.1V 直流电。
电源电压必须具有低噪声,并提供所需的电流以实现额定器件性能。
推荐的电源架构包括以下两种:
TI WEBENCH® Power Designer 可用于选择和设计所需的各个电源元件:请参阅 WEBENCH® Power Designer
推荐的开关稳压器包括 TPS7H4002-SP、TPS7H4011-SP、TPS7H4001-SP 以及类似器件。
推荐的低压降 (LDO) 线性稳压器包括 TPS7A4501-SP、TPS7H1121-SP、TPS7H1111-SP 以及类似器件。
对于仅开关的方法,纹波滤波器经设计必须能对直流/直流转换器的开关频率和开关频率的谐波进行充分的滤波。请注意,WEBENCH® 报告的开关频率,并设计 EMI 滤波器和电容器组合,以使陷波频率根据需要居中。每种应用对电源电压噪声的容忍度不同,因此没有严格的纹波要求。图 7-3 和图 7-4 展示了这两种方法。