ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA19 | 1.9V 模拟电源电流 | 电源模式 1:JMODE 1(单通道模式、16 个通道、8B/10B 编码、绕过 DDC)、前台校准 | 934 | mA | ||
| IVA11 | 1.1V 模拟电源电流 | 845 | mA | |||
| IVD11 | 1.1V 数字电源电流 | 1170 | mA | |||
| PDIS | 功率耗散 | 4.01 | W | |||
| IVA19 | 1.9V 模拟电源电流 | 电源模式 2:JMODE 30(单通道模式、8 个通道、64B/66B 编码、绕过 DDC)、前台校准 | 935 | 1050 | mA | |
| IVA11 | 1.1V 模拟电源电流 | 850 | 1000 | mA | ||
| IVD11 | 1.1V 数字电源电流 | 1195 | 1650 | mA | ||
| PDIS | 功率耗散 | 4.0 | 4.98 | W | ||
| IVA19 | 1.9V 模拟电源电流 | 电源模式 3:JMODE 1(单通道模式、16 个通道、8B/10B 编码、绕过 DDC)、后台校准 | 1242 | mA | ||
| IVA11 | 1.1V 模拟电源电流 | 1030 | mA | |||
| IVD11 | 1.1V 数字电源电流 | 1265 | mA | |||
| PDIS | 功率耗散 | 4.90 | W | |||
| IVA19 | 1.9V 模拟电源电流 | 电源模式 4:JMODE 3(双通道模式、16 个通道、8B/10B 编码、绕过 DDC)、后台校准 | 1320 | mA | ||
| IVA11 | 1.1V 模拟电源电流 | 1030 | mA | |||
| IVD11 | 1.1V 数字电源电流 | 1250 | mA | |||
| PDIS | 功率耗散 | 5.03 | W | |||
| IVA19 | 1.9V 模拟电源电流 | 电源模式 5:JMODE 22(单通道模式、8 个通道、8B/10B 编码、4x 抽取)、前台校准 | 936 | mA | ||
| IVA11 | 1.1V 模拟电源电流 | 845 | mA | |||
| IVD11 | 1.1V 数字电源电流 | 2350 | mA | |||
| PDIS | 功率耗散 | 5.3 | W | |||
| IVA19 | 1.9V 模拟电源电流 | 电源模式 6:JMODE 11(双通道模式、8 个通道、8B/10B 编码、4x 抽取)、前台校准 | 1014 | mA | ||
| IVA11 | 1.1V 模拟电源电流 | 845 | mA | |||
| IVD11 | 1.1V 数字电源电流 | 2260 | mA | |||
| PDIS | 功率耗散 | 5.34 | W | |||
| IVA19 | 1.9V 模拟电源电流 | 电源模式 7:PD 引脚保持高电平,时钟禁用 | 44 | mA | ||
| IVA11 | 1.1V 模拟电源电流 | 30 | mA | |||
| IVD11 | 1.1V 数字电源电流 | 56 | mA | |||
| PDIS | 功率耗散 | 0.18 | W | |||