ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
器件高速输出驱动器可通过使用预加重功能对传输的数据流进行预均衡,进而补偿传输通道的低通响应。可配置的预加重设置可针对不同的 PCB 材料和信号传输距离对输出驱动波形进行优化。预加重设置通过串行器预加重设置 SER_PE(位于串行器预加重控制寄存器)进行调整。提高数值可增加预加重,进而补偿损耗更大的 PCB 材料。此调整最好与接收器中的眼图分析功能结合使用。调整预加重设置,以便针对特定的硬件配置和所需的线路速率优化眼图张开度。