ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
传输层的帧合并为多帧,用于在子类 1 实现中实现确定性延迟的过程。多帧的长度由 K 参数设置,该参数定义了多帧中的帧数。JESD204C 将每个多帧的最大允许帧数 (K) 从 JESD204B 中的 32 增加到 JESD204C 中的 256,从而允许使用更长的多帧来满足确定性延迟要求。K 的总允许范围由不等式 ceil(17/F) ≤ K ≤ min (256, floor (1024/F)) 定义,其中 ceil() 和 floor() 分别是上限和下限函数。本地多帧时钟 (LMFC) 会跟踪多帧的开始和结束,以实现确定性延迟和数据同步。LMFC 由 SYSREF 信号重置为发送器和接收器中的确定性相位,用作确定性延迟的时序基准。方程式 11 中给出了 LMFC 时钟频率,其中 fBIT 是串行器/解串器接口的串行比特率(线速率),F 和 K 如上所定义。当使用 8B/10B 编码模式时,如果 SYSREF 是连续信号,SYSREF 的频率必须等于 fLMFC 或者是其整数分频。