ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
必须使用电源正常输出和使能输入对稳压器进行定序,以确保在 VA19 电源状态良好后再启用 Vx11 稳压器。同样,只要 VA19 电源在断电时降至稳压范围之外,Vx11 稳压器就会被禁用。
ADC 的一般要求是,在上电、运行和断电期间 VA19≥Vx11。
TI 还建议 VA11 和 VD11 由同一个 1.1V 稳压器供电。这一建议可确保所有 1.1V 模块处于相同电压,并且这些电源之间不存在时序控制问题。此外,使用铁氧体磁珠滤波器来隔离 VA11 和 VD11 总线上的噪声,使其互不影响。