ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流精度 | |||||||
| 分辨率 | 无代码丢失时的分辨率 | 12 | 位 | ||||
| DNL | 微分非线性 | 距离理想步长的最大正偏移 | 0.14 | LSB | |||
| 距离理想步长的最大负偏移 | -0.13 | ||||||
| INL | 积分非线性 | 距离理想传递函数的最大正偏移 | 2.0 | LSB | |||
| 距离理想传递函数的最大负偏移 | -2.4 | LSB | |||||
| 模拟输入(INA+、INA–、INB+、INB–) | |||||||
| VOFF | 偏移误差 | CAL_OS = 0 | ±0.50 | mV | |||
| CAL_OS = 1 | ±0.15 | mV | |||||
| VOFF_ADJ | 输入失调电压调节范围 | 可用的偏移校正范围(请参见 OS_CAL 或 OADJ_x_INx) | ±50 | mV | |||
| VOFF_DRIFT | 偏移漂移 | 仅限标称温度下的前台校准 | 18 | µV/°C | |||
| 每个温度下的前台校准 | -5.5 | ||||||
| 每个温度下的前台校准和 FGOS 校准 | 0 | ||||||
| VFS | 模拟差分输入满量程 | 默认满量程电压 (FS_RANGE_A = FS_RANGE_B = 0xA000) | 750 | 825 | 910 | mVPP | |
| 最大满量程电压 (FS_RANGE_A = FS_RANGE_B = 0xFFFF) | 975 | 1060 | |||||
| 最小满量程电压 (FS_RANGE_A = FS_RANGE_B = 0x2000) | 500 | 560 | |||||
| VFS_DRIFT | 模拟差分输入满量程范围漂移 | 默认 FS_RANGE_A 和 FS_RANGE_B 设置,每个温度下的前台校准,由 50Ω 源驱动的输入,包括 RIN 漂移的影响 | 0.033 | %/°C | |||
| VFS_MATCH | 模拟差分输入满量程范围匹配 | INA± 和 INB± 之间的匹配,默认设置,双通道模式 | 0.625% | ||||
| RIN | AGND 单端输入电阻 | 每个输入引脚端接至 AGND,在 TA = 25°C 时测量 | 48 | 50 | 52 | Ω | |
| RIN_TEMPCO | 输入终端线性温度系数 | 14.7 | mΩ/°C | ||||
| CIN | 单端输入电容 | 在直流时测量单通道模式 | 0.4 | pF | |||
| 在直流时测量双通道模式 | 0.4 | ||||||
| 温度二极管特性 (TDIODE+、TDIODE-) | |||||||
| ΔVBE | 温度二极管电压斜率 | 100µA 的强制正向电流。失调电压(在 0°C 时约为 0.792V)随工艺不同而变化,必须针对每个器件进行测量。必须在器件未上电或 PD 引脚置位的情况下完成失调电压测量,以更大限度地减少器件自发热。 | -1.65 | mV/°C | |||
| 带隙电压输出 (BG) | |||||||
| VBG | 基准输出电压 | IL ≤ 100µA | 1.1 | V | |||
| VBG_DRIFT | 基准输出温度漂移 | IL ≤ 100µA | -64 | µV/°C | |||
| 时钟输入(CLK+、CLK–、SYSREF+、SYSREF–、TMSTP+、TMSTP–) | |||||||
| ZT | 内部端接 | DEVCLK_LVPECL_EN = 0、SYSREF_LVPECL_EN = 0 且 TMSTP_LVPECL_EN = 0 时的差分终端 | 100 | Ω | |||
| 在 DEVCLK_LVPECL_EN = 0、SYSREF_LVPECL_EN = 0、TMSTP_LVPECL_EN = 0 时单端终端至 GND (每引脚) | 50 | ||||||
| VCM | 输入共模电压自偏置 | 交流耦合时 CLK± 的自偏置共模电压(DEVCLK_LVPECL_EN 必须设置为 0) | 0.3 | V | |||
| 在交流耦合时(SYSREF_LVPECL_EN 必须设置为 0)且接收器启用 (SYSREF_RECV_EN = 1) 时,SYSREF± 的自偏置共模电压 | 0.28 | ||||||
| 在交流耦合(SYSREF_LVPECL_EN 必须设置为 0)且接收器被禁用 (SYSREF_RECV_EN = 0) 时,SYSREF± 的自偏置共模电压 | 0.28 | ||||||
| CL_DIFF | 差分输入电容 | 正负差分输入引脚之间 | 0.04 | pF | |||
| CL_SE | 单端输入电容 | 每个输入端接地 | 0.5 | pF | |||
| 串行器/解串器输出(DA[7:0]+、DA[7:0]–、DB[7:0]+、DB[7:0]–) | |||||||
| VOD | 差分输出电压,峰峰值 | 100-Ω 负载 | 540 | 600 | 650 | mVPP-DIFF | |
| VCM | 输出共模电压 | 交流耦合 | VD11 / 2 | V | |||
| ZDIFF | 差分输出阻抗 | 100 | Ω | ||||
| CMOS 接口:SCLK、SDI、SDO、SCS、PD、NCOA0、NCOA1、NCOB0、NCOB1、CALSTAT、CALTRIG、ORA0、ORA1、ORB0、ORB1、SYNCSE | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 所需输入电压 | 0.7 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 所需输入电压 | 0.45 | V | |||
| IIH | 高电平输入电流 | 40 | µA | ||||
| IIL | 低电平输入电流 | -40 | µA | ||||
| CI | 输入电容 | 3.4 | pF | ||||
| VOH | 高电平输出电压 | ILOAD = -400µA | 1.65 | V | |||
| VOL | 低电平输出电压 | ILOAD = 400µA | 150 | mV | |||