ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
抽取滤波器经过排列,可提供 4 或 8 的可编程整体抽取。所有抽取滤波器都对复杂数据(来自复杂数字混频器)进行处理,输出具有 15 位的分辨率。抽取滤波器采用线性相位有限脉冲响应 (FIR) 滤波器来实现。表 6-12 列出了每种抽取模式的有效输出采样率、可用信号带宽、输出格式和阻带衰减。
| 抽取设置 | ƒ(DEVCLK) | 输出格式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 输出速率 (MSPS) | 最大混叠保护信号带宽 (MHz) | 阻带衰减 | 通带纹波 | ||
| 无抽取(DDC 旁路) | ƒ(DEVCLK) | ƒ(DEVCLK)/2 | — | < ±0.001dB | 实信号、 12 位数据 |
| 4 倍抽取率 | ƒ(DEVCLK)/4 | 0.8 × ƒ(DEVCLK)/4 | > 90dB | < ±0.001dB | 复杂信号、 15 位数据 |
| 8 倍抽取率 | ƒ(DEVCLK)/8 | 0.8 × ƒ(DEVCLK)/8 | > 90dB | < ±0.001dB | 复杂信号、 15 位数据 |
| 16 倍抽取率 | ƒ(DEVCLK)/16 | 0.8 × ƒ(DEVCLK)/16 | > 90dB | < ±0.001dB | 复杂信号、 15 位数据 |
| 32 倍抽取率 | ƒ(DEVCLK)/32 | 0.8 × ƒ(DEVCLK)/32 | > 90dB | < ±0.001dB | 复杂信号、 15 位数据 |
图 6-11 至 图 6-18 提供复合抽取滤波器响应。曲线中的黑色部分代表了响应的通带区域,也就是具备抗混叠保护功能的区域。曲线中的红色部分体现了响应的过渡区域,同时也涵盖了所有可能会混叠至过渡区域的频率区域。由于过渡区域不具备抗混叠保护功能,因此建议将目标信号仅放置于滤波器响应的通带区域内。曲线中的蓝色区域表示经过抽取操作后会混叠至通带的频率区域,故而可将其定义为频率响应的阻带区域。定义阻带衰减以充分过滤任何不需要的图像或信号,从而防止其混叠到所需的通带中。在模拟输入端口(即 INA± 或 INB±)前端设置模拟滤波器。此举一方面能对该频段内的信号作进一步衰减;另一方面可充分降低 ADC 输入端信号的强度,因为这些输入信号可能会产生谐波、交织杂散信号或其他非预期的杂散信号,这些杂散信号会(在复数混频和抽取操作前)混叠到目标信号频段中。
图 6-11 4 倍抽取复合响应
图 6-13 8 倍抽取复合响应
图 6-15 16 倍抽取复合响应
图 6-17 32 倍抽取复合响应
图 6-12 4 倍抽取复合放大通带响应
图 6-14 8 倍抽取复合放大通带响应
图 6-16 16 倍抽取复合放大通带响应
图 6-18 32 倍抽取复合放大通带响应为了实现最高效率,系统配置了一组高速滤波器块与用于每个抽取设置的特定块一起实现图 6-11 至图 6-18 中所示的复合响应。表 6-13 描述了用于每个抽取设置的滤波器块组合,表 6-14 列出了每个滤波器块的系数详细信息和抽取因子。系数是对称的,中心抽头用粗体文本表示。
| 抽取设置 | 使用的滤波器块(按操作顺序列出) |
|---|---|
| 4 | CS40、CS80 |
| 8 | CS20、CS40、CS80 |
| 16 | CS10、CS20、CS40、CS80 |
| 32 | CS5、CS10、CS20、CS40、CS80 |
| 滤波器系数集(滤波器的抽取因子、比例因子) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS5 (2, 2-5) | CS10 (2, 2-11) | CS20 (2, 2-14) | CS40 (2, 2-17) | CS80 (2, 2-19) | |||||
| -1 | -1 | -65 | -65 | 109 | 109 | -327 | -327 | -37 | -37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 577 | 577 | -837 | -837 | 2231 | 2231 | 118 | 118 |
| 16 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4824 | 4824 | -8881 | -8881 | -291 | -291 | ||||
| 8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39742 | 39742 | 612 | 612 | ||||||
| 65536 | 0 | 0 | |||||||
| -1159 | -1159 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 2031 | 2031 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| -3356 | -3356 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 5308 | 5308 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| -8140 | -8140 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 12284 | 12284 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| -18628 | -18628 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 29455 | 29455 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| -53191 | -53191 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 166059 | 166059 | ||||||||
| 262144 | |||||||||