ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
器件的模拟输入端配有内部缓冲器,可支持高输入带宽并能将采样电容器干扰噪声与输入电路隔离。模拟输入必须采用差分驱动,因为单端信号运行会导致性能下降。支持模拟输入的交流耦合和直流耦合。模拟输入专为 0V 的输入共模电压 (VCMI) 而设计,采用单端 50Ω 电阻器将该电压在内部端接至每个输入引脚上的接地处 (GND)。直流耦合输入信号的共模电压必须满足建议运行条件表中 VCMI 器件输入共模要求。0V 输入共模电压简化了分离式全差分放大器以及各种变压器和平衡-非平衡变压器的接口。该器件有一项内部模拟输入保护功能,在超范围输入条件下能保护 ADC 输入;请参阅模拟输入保护部分。图 6-1 提供了简化的模拟输入模型。
图 6-1 ADC12DJ5200-SP 模拟输入内部端接和保护图使用单通道模式和双通道模式时,模拟输入带宽的下降非常小。在单通道模式下可以使用模拟输入(INA+ 和 INA– 或者 INB+ 和 INB–)。可以使用输入多路复用器控制寄存器中的 SINGLE_INPUT 来选择所需的输入。切换输入多路复用器后需要执行校准才能使更改生效。此外,可以在单通道模式下使用两个输入,以便使用 SINGLE_INPUT 寄存器设置分别驱动交错式 ADC。这种模式称为双输入单通道模式。双输入单通道模式与双通道模式等效,但 ADC B 采样与 ADC A(单通道模式采样时序)异相。当选择了单通道模式 JMODE 设置时,此模式可用。