ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
前台校准和后台校准模式本身会校准 ADC 内核的偏移,但是,输入缓冲器在校准环路之外。因此,没有按照标准校准过程校准它们的偏移。在双通道模式和单通道模式中,未经校准的输入缓冲器偏移会导致无输入的中间代码输出(直流偏移电压)发生移位。此外,在单通道模式下,未校准的输入缓冲器偏移会导致 fS / 2 处产生固定杂散。为了校正输入缓冲器偏移,需提供单独的校准。
不得有直流或接近直流的信号,或直流或接近直流的混叠信号,以便正确校准偏移。这就要求系统在正常运行时指明这一条件,或者在校准期间能够使输入信号静音。前台偏移校准通过 CAL_OS 启用,作为前台校准过程的一部分,仅执行一次校准。后台偏移校准通过 CAL_BGOS 启用,作为后台校准例程的一部分继续校正偏移,以应对运行条件变化。设置 CAL_BGOS 时,系统必须确保在正常运行期间没有直流或近直流信号,也没有直流或接近直流的混叠信号。使用后台偏移校准时,模数转换受到带宽差的干扰。校准时间相对较长,因为偏移校准引擎需要大量的平均值计算。偏移校准的首选方法是将前台校准用作一次性操作,以便控制令人不安的干扰的时序。在设置 CAL_EN 之前,可以将 CAL_OS 设置为 1 来执行一次性前台校准。但是,这将无法在工作条件发生变化时校正变化。
偏移校准校正使用输入偏移修整寄存器(请参阅表 6-62)来校正偏移,因此用户在使用偏移校准时不得写入该寄存器。校准完成后,用户可以通过读取 OADJ_x_VINy 寄存器来读取校准值,其中 x 是 ADC 内核,y 是输入(INA± 或 INB±)。使用前台偏移校准时 (CAL_OS = 1) 只读取 FG_DONE 为 1 时的值,而使用后台偏移校准时 (CAL_BGOS = 1) 不读取这些值。