ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
PRBS 测试模式绕过 JESD204C 传输层和链路层,因此既不扰频也不编码。这些测试模式产生符合 ITU-T O.150 规范的伪随机位流。这些位流与可以自同步至位模式的实验室测试设备或逻辑器件配合使用。由于接收器自同步,未定义该模式的初始相位。
序列由递归公式定义。例如,方程式 15 可定义 PRBS7 序列。
其中
表 6-58 列出了可用 PRBS 测试模式的公式和序列长度,其中 ⊕ 是异或运算,而 y[n] 则表示 PRBS 序列中的位 n。该模式的初始相位对于每个通道都具有唯一性。
| PRBS 测试模式 | 序列 | 序列长度(位) |
|---|---|---|
| PRBS7 | y[n] = y[n – 6]⊕y[n – 7] | 127 |
| PRBS9 | y[n] = y[n – 5]⊕y[n – 9] | 511 |
| PRBS15 | y[n] = y[n – 14]⊕y[n – 15] | 32,767 |
| PRBS23 | y[n] = y[n – 18]⊕y[n – 23] | 8,388,607 |
| PRBS31 | y[n] = y[n – 28]⊕y[n – 31] | 2,147,483,647 |