ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
使用合适的带限滤波器来抑制输入信号路径中不需要的频率。
需要使用 1:2 平衡-非平衡变压器将 50Ω 单端信号转换为 100Ω 差分信号,以输入到 ADC。平衡-非平衡变压器输出可以是交流耦合的,也可以直接连接到 ADC 差分输入,后者在内部端接至 GND。
必须选择驱动器来提供任何所需的信号增益并具有必要的带宽能力。
一般来说,选择平衡-非平衡变压器时,必须覆盖所需的频率范围,具有 1:2 的阻抗比,并在所需的频率范围内具有可接受的增益和相位平衡。对于差分输出回波损耗较差的平衡-非平衡变压器,应尽可能安装在靠近 ADC 输入端口的位置,以避免在高输入频率下频率响应中出现波纹。电阻式衰减器(π 型或 T 型)也有助于抑制由较差的回波损耗引起的波纹。表 7-1 列出了针对不同频率范围的多种推荐平衡-非平衡变压器。
| 器件型号 | 制造商(1) | 最小频率 (MHz) | 最大频率 (MHz) |
|---|---|---|---|
| BAL-0009SMG | Marki Microwave | 0.5 | 9000 |
| BAL-0208SMG | Marki Microwave | 2000 | 8000 |
| TCM2-43X+ | 迷你电路 | 10 | 4000 |
| TCM2-33WX+ | 迷你电路 | 10 | 3000 |
| B0430J50100AHF | Anaren | 400 | 3000 |