ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
在基本 NCO 频率设置模式下 (NCO_RDIV = 0x0000),NCO 频率设置由 32 位寄存器值 FREQAx 和 FREQBx(x = 0 至 3)设置。如果可以使用 FREQBx 替代 FREQAx 来计算 DDC B 的 NCO 频率,则可以使用 方程式 5 计算 DDC A 的 NCO 频率。FREQAx 和 FREQBx 可以被视为二进制补码数(–2147483648 到 2147483647)或偏移二进制数(0 到 4294967295)。
在运行期间更改 FREQAx 和 FREQBx 寄存器设置会导致非确定性 NCO 相位。如果需要确定性相位,则必须重新同步 NCO;请参阅 NCO 相位同步部分。