许多内置警报可用于监控内部事件。此功能可检测多种类型的警报和翻转:
- 串行器 FIFO 警报(FIFO 上溢或下溢)
- 串行器 PLL 未锁定
- JESD204C 链路启用,但未传输数据(未处于数据传输状态)
- SYSREF 会导致内部时钟重组
- 会影响 NCO 相位的翻转
- 会影响 JESD204C 时钟的翻转
发生警报时,在 ALM_STATUS 中为每个特定的警报设置一个位。每个警报位保持为已设置状态,直到主机系统写入 1 以清除警报。如果未屏蔽警报类型(请参阅
警报屏蔽寄存器),则 ALARM 寄存器上会显示警报。CALSTAT 输出引脚可以配置为警报输出,当发出警报时它会变为高电平;请参阅
校准引脚配置寄存器中的 CAL_STATUS_SEL 位。