ZHCSQC0C June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-SP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ5200-SP 具有诸多特性,使其非常适合示波器应用。低误码率 (CER) 消除了时域毛刺脉冲或闪烁码这类不理想现象的问题。低 CER 使该器件完美适用于长时间瞬态检测测量,并降低了误触发的概率。0V 的输入共模电压使得驱动放大器能够使用等分电源,使放大器输出共模电压以 0V 为中心,并且无需在 ADC 输入之前进行共模电压转换。该器件的高输入带宽简化了驱动放大器电路和抗混叠低通滤波器的设计。在单通道模式下使用双边沿采样 (DES),无需在双通道和单通道模式之间切换时更改时钟频率,并通过放宽 SYSREF 的设置和保持时序要求来简化同步。通过 tAD 调节电路,用户可以对多个 ADC12DJ5200-SP 器件的采样实例进行时间校准,或设置前端跟踪保持 (T&H) 放大器的理想采样点。