器件和 JESD204C 接口需要特定的启动和对齐序列。在以下步骤中列出了该序列的顺序。
- 器件上电或复位。
- 以所需频率施加稳定的器件 CLK 信号。
- 通过将 SOFT_RESET 切换为 1 来执行软件复位。等待至少 1µs 后再继续。
- 对 JESD_EN = 0 进行编程,以停止 JESD204C 状态机并允许更改设置。
- 对 CAL_EN = 0 进行编程以停止校准状态机并允许更改设置。
- 对所需的 JMODE 进行编程。
- 对所需的 KM1 值进行编程。KM1 = K–1。
- 根据需要对 SYNC_SEL 进行编程。选择 SYNCSE 或时间戳差分输入。
- 根据需要配置器件校准设置。根据需要选择前台或后台校准模式和偏移校准。
- 对 CAL_EN = 1 进行编程以启用校准状态机。
- 通过 OVR_EN 启用超范围,并根据需要调整设置。
- 对 JESD_EN = 1 进行编程,以重新启动 JESD204C 状态机并允许重新启动链路。
- JESD204C 接口在运行时响应所施加的来自接收器的 SYNC 信号。
- 编程 CAL_SOFT_TRIG = 0。
- 编程 CAL_SOFT_TRIG = 1 以启动校准。