ZHCU948B September 2020 – May 2022 BQ76952
BQ76952 器件包含用于电芯电压 ADC 测量的出厂修整,这样即使客户未执行进一步校准,也可以优化电压测量性能。客户可以在生产线上进行校准,以进一步优化系统性能。修整信息用于校准原始 ADC 读数,然后再将其报告为 16 位电压值。对于以 ADC 计数为单位生成的 32 位 ADC 电压数据,会在报告前通过减去存储的偏移修整值对其进行修改。生成的报告数据不包含任何进一步的校正(例如增益),因此客户需要在使用前对其进行处理。
该器件还包含对电压测量(使用多功能引脚以及 TS1、TS2 和 TS3 引脚上的通用 ADC 输入功能执行)的出厂增益修整。使用 0x0076 - 0x0077 DASTATUS6-7() 子命令为 32 位 ADC 计数中的每个引脚提供原始 ADC 读数。